XUE41-12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C5-seal
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c5/xue41.prj},{NB=XUE41-12},{CODE=XUE41},{TYPE=LBH type},{MAT=Nitrile rubber},{HAR=HS85±5},{COL=black},{OTR=-20~100℃},{USE=The reciprocating shaft is sealed with oil-scratch and dust-proof seal},{SPE=12.0},{LINK=website link},{F=1.0},{G=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XUE41 - Sealing ring: LBH type
Bill of material
XUE41-12
CODE
code
XUE41
TYPE
type
LBH type
MAT
material
Nitrile rubber
HAR
hardness
HS85±5
COL
colour
black
OTR
Operating temperature range
-20~100℃
USE
use
The reciprocating shaft is sealed with oil-scratch and dust-proof seal
SPE
specification
12.0
12.5
14.0
18.0
20.0
22.0
22.4
28.0
30.0
31.5
32.0
35.0
35.5
36.0
38.0
40.0
45.0
50.0
53.0
55.0
56.0
60.0
63.0
65.0
67.0
70.0
71.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
12.0
12.5
14.0
18.0
20.0
22.0
22.4
28.0
30.0
31.5
32.0
35.0
35.5
36.0
38.0
40.0
45.0
50.0
53.0
55.0
56.0
60.0
63.0
65.0
67.0
70.0
71.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
mm
DD
d
12.0
mm
D
20.0
mm
C
6.0
mm
HH
4.5
mm
DD1
10.8
mm
D1
20.0
mm
H
5.0
mm
S
16.3
mm
B
2.0
mm
LINK
web link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청