Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XUE41 - 密封圈:LBH 型
明细表
XUE41-12
CODE
代码
XUE41
TYPE
类型
LBH型
MAT
材质
丁晴橡胶
HAR
硬度
HS85±5
COL
颜色
黑色
OTR
使用温度范围
-20~100℃
USE
用途
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
SPE
规格
mm
DD
d
12.0 mm
D
20.0 mm
C
6.0 mm
HH
4.5 mm
DD1
10.8 mm
D1
20.0 mm
H
5.0 mm
S
16.3 mm
B
2.0 mm
LINK
网址
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型