Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XUE61 - Sealing ring: VA type/ ED type
Bill of material
XUE61-8
CODE
code
XUE61
TYPE
type
ED type
MAT
material
Nitrile rubber
HAR
hardness
HS90±5
COL
colour
black
OTR
Operating temperature range
-20~100℃
USE
use
Used in threaded ports and screw ends
SPE
specification
mm
DD1
6.4 mm
D1
9.9 mm
C
1.0 mm
HH
0.5 mm
ATD
Applicable thread
M8*1 M*P
DD4
6.3 mm
DD3
10.0 mm
V
0.8 mm
S
0 mm
LINK
web link
website link
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD