Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XUE61 - 密封圈:VA型E型
明细表
XUE61-8
CODE
代码
XUE61
TYPE
类型
ED型
MAT
材质
丁晴橡胶
HAR
硬度
HS90±5
COL
颜色
黑色
OTR
使用温度范围
-20~100℃
USE
用途
用在螺纹油口和螺杆端头
SPE
规格
mm
DD1
6.4 mm
D1
9.9 mm
C
1.0 mm
HH
0.5 mm
ATD
适用螺纹
M8*1 M*P
DD4
6.3 mm
DD3
10.0 mm
V
0.8 mm
S
0 mm
LINK
网址
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型