WFF03-AC4010-03-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D1-Air source treatment element
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d1/wff03_asmtab.prj},{NB=WFF03-AC4010-03-A},{CODE=WFF03},{PYPE=erlianshizuhejian},{ZTMAT=lvyazhujian},{RBMAT=PC},{FHZMAT=tie},{LXMAT=tong},{SYLT=glhdyskq},{ZCBJ=t+y},{GG=AC4010},{JGLW=03},{YX=PT},{PSFS=A},{LXJD=5},{YLBKJ=1/4'},{BZNYL=1.5},{ZGSYYL=1},{TYFW=0.05-0.85},{EDLL=3000},{HJWD=5-60},{A=154},{C=112.0},{D=70},{E=70.5},{F=50.0},{G=77.0},{H=40},{J=9.0},{K=13.0},{L=7},{M=42.2},{N=33},{P=88.0},{LINK=webxxx},{DJ=16.662},{XJ=14.950},{A1=35.00},{A2=42.00},{PPATH=wff03/assem/wff03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WFF03 - Triple assembly
Bill of material
WFF03-AC4010-03-A
CODE
Code
WFF03
PYPE
Types of
Two-way assembly
ZTMAT
The main material
Aluminum die casting
RBMAT
Cup material
PC
FHZMAT
Protective cover material
iron
LXMAT
Filter material
copper
SYLT
Using fluid
Filtered compressed air
ZCBJ
Component
Air pressure filter + oil mister
GG
specification
AC4010
AC4010
JGLW
Take-up thread
03
03
YX
Tooth type
PT
PSFS
Drainage method
A(Manual drainage)
D(Automatic drainage)
A(Manual drainage)
D(Automatic drainage)
LXJD
Filter accuracy |¨¬m
5
YLBKJ
Pressure gauge caliber
1/4'
1/4'
BZNYL
Guaranteed pressure resistance (Mpa)
1.5
ZGSYYL
Maximum use pressure (Mpa)
1
TYFW
Pressure regulation range (Mpa)
0.05-0.85
EDLL
Rated flow rate (L/min)
3000
3000
HJWD
Ambient temperature ??C
5-60
A
154
154
mm
B
262.5
262.5
mm
C
112.0
112.0
mm
D
70
70
mm
E
70.5
70.5
mm
F
50.0
50.0
mm
G
77.0
77.0
mm
H
40
40
mm
J
9.0
9.0
mm
K
13.0
13.0
mm
L
7
7
mm
M
42.2
42.2
mm
N
33
33
mm
P
88.0
88.0
mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청