WFQ51-IR2020-02
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D1-Air source treatment element
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d1/wfq51.prj},{NB=WFQ51-IR2020-02},{CODE=WFQ51},{PYPE=jingmijianyafa},{ZTMAT=lvyazhujian},{SYLT=glhdyskq},{GG=IR2020},{JGLW=02},{YX=PT},{EDLL=1100},{HQL=1Mpa},{HJJYTWD=-5-60},{ZGSYYL=1},{ZDSYYL=sdyl+0.05},{SDYLFW=0.01-0.8},{LINK=webxxx},{DJ=13.157},{XJ=11.445},{Y=47.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WFQ51 - Precision pressure reducing valve
Bill of material
WFQ51-IR2020-02
CODE
Code
WFQ51
PYPE
Types of
Precision pressure reducing valve
ZTMAT
The main material
Aluminum die casting
SYLT
Using fluid
Filtered compressed air
GG
specification
IR2020
IR2020
JGLW
Take-up thread
02
02
YX
Tooth type
PT
EDLL
Rated flow rate (L/min)
1100
HQL
Air consumption
Under 1Mpa pressure (maximum 4L/min)
HJJYTWD
Environment and liquid temperature
-5-60
ZGSYYL
Maximum use pressure (Mpa)
1
ZDSYYL
Minimum use pressure (Mpa)
Set pressure +0.05
SDYLFW
Set pressure range
0.01-0.8
0.01-0.8
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청