Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WJE11_21 - 精密型油压缓冲器 带缓冲弹簧
明细表
J-WJE11-1410
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
本体 材质
SS400
MAT2
活塞杆 材质
SUS304
MAT3
撞击头 材质
MAT4
缓冲弹簧 材质
SWP
SUR
表面处理 主体
发黑
TEM
使用温度
-10℃-80℃
SPE
规格
MPOOL
14 mm
ST
行程
10 mm
A
105.0 mm
B
84.0 mm
C
72.0 mm
D
4 mm
E
mm
F
mm
H
19 mm
V
5 mm
NME
每次最大吸收能量
20 Nm
ETC
小时最大吸收能量
25000 Nm
ME
最大有效重量
150 kg
S
最高撞击速度
m/s
W
重量
g
LINK
网址链接
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型