J-WJK02-2030
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/j-wjk01_03_asmtab.prj},{NB=J-WJK02-2030},{CODE=J-WJK02},{TYPE=Double Automatic Compensation Medium speed},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=Polyurethane},{SUR=Blsck coating},{TEM=-10du-80du},{SPE=2030},{M=M20*1.5},{MPOOL=20},{ST=30},{P=1.5},{A=183.6},{B=123},{C=44},{D=6},{E=15.8},{F=18},{G=3},{H=26},{V=7},{NME=45},{ETC=55000},{ME=40},{S=3.5},{W=320},{PPATH=j-wjk01_03/assem/j-wjk01_03_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WJK01_03 - Precision hydraulic buffer, double head automatic compensation type and no buffer spring
Bill of material
J-WJK02-2030
CODE
code
J-WJK02
J-WJK02
TYPE
Type
Double-head automatic compensation medium speed
Double-head automatic compensation medium speed
MAT1
Body material
SS400
MAT2
Piston rod material
SUS304
MAT3
Impact head
Polyurethane
SUR
Surface treatment
Black
TEM
Operating temperature
-10??-80??
SPE
specification
2030
2030
M
Nominal thread M
M20*1.5
mm
ST
Itinerary St
30
30
mm
P
Pitch P
1.5
mm
A
183.6
183.6
mm
B
123
123
mm
C
44
44
mm
D
6
6
mm
E
15.8
mm
F
18
mm
G
3
3
mm
H
26
mm
V
7
mm
NME
Maximum absorbed energy Nm(E)
45
45
ETC
Hour maximum absorption energy Nm(Etc)
55000
55000
ME
Maximum effective weight kg (Me)
40
40
S
Maximum impact speed (m/s)
3.5
3.5
W
Weight (g)
320
320
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청