Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WJK01_03 - 精密型油压缓冲器·双头自动补偿式·无缓冲弹簧
明细表
J-WJK02-2030
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
本体 材质
SS400
MAT2
活塞杆 材质
SUS304
MAT3
撞击头 材质
聚氨酯
SUR
表面处理 主体
发黑
TEM
使用温度
-10℃-80℃
SPE
规格
M
公称螺纹M
M20*1.5 mm
ST
行程St
mm
P
螺距 P
1.5 mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
15.8 mm
F
18 mm
G
mm
H
26 mm
V
7 mm
NME
每次最大吸收能量Nm(E)
ETC
小时最大吸收能量Nm(Etc)
ME
最大有效重量kg(Me)
S
最高撞击速度(m/s)
W
重量(g)
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型