Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHB01 - Floating joint - eccentric
Bill of material
WHB01-M3-0.5
CODE
code
WHB01
TYPE
type
Eccentric type
MAT
Material
Carbon steel
SUR
Surface treatment
M3~6: Nickel plated ; M8~20: painting
M
mm
P
Pitch
0.50 mm
MA
23.5 mm
MB
7.5 mm
MC
3.0 mm
MD
15.0 mm
ME
11.8 mm
MF
5.5 mm
MG
2.4 mm
MH
4 mm
MJ
M3*0.5 mm
ML
5.5 mm
MM
12 mm
MK
±5° mm
LINK
weblink
webxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD