WHB01-M3-0.5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whb01.prj},{NB=WHB01-M3-0.5},{CODE=WHB01},{TYPE=Eccentric type},{MAT=Carbon steel},{SUR=M3~6: Nickel plated ; M8~20: painting},{M=3},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHB01 - Floating joint - eccentric
Bill of material
WHB01-M3-0.5
CODE
code
WHB01
TYPE
type
Eccentric type
MAT
Material
Carbon steel
SUR
Surface treatment
M3~6: Nickel plated ; M8~20: painting
M
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
mm
P
Pitch
0.50
mm
MA
23.5
mm
MB
7.5
mm
MC
3.0
mm
MD
15.0
mm
ME
11.8
mm
MF
5.5
mm
MG
2.4
mm
MH
4
mm
MJ
M3*0.5
mm
ML
5.5
mm
MM
12
mm
MK
±5°
mm
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청