WHC41-M3-0.5-L2-T3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whc41.prj},{NB=WHC41-M3-0.5-L2-T3},{CODE=WHC41},{TYPE=Thread T dimension fixed type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=~},{M=3},{PIT=0.5},{L=2},{LTOL=+0.10/+0.05},{T=3},{DTOL=0/-0.15},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHC41 - Floating joint, internal thread type
Bill of material
WHC41-M3-0.5-L2-T3
CODE
Code
WHC41
TYPE
Type
Internal thread T size specification
MAT1
Material
45
MAT2
?????¨¤?¡À
S45C
SUR
Surface treatment
Hard chrome plating
HRD
hardness
~
M
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
22
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
22
mm
PIT
Pitch
0.5
0.5
mm
L
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
mm
LTOL
L Tolerance
+0.10/+0.05
mm
T
T minimum unit 1
mm
값 입력 T
T minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
TT
t
3
mm
D
6
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.15
mm
S
8
mm
EE
e
9.2
mm
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청