WHH12-M6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whh01_47_asmtab.prj},{NB=WHH12-M6},{CODE=WHH12},{TYPE=Standard On the side flange},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=48-53HRC},{SUR=-},{MAT3=9Cr18Mo},{MAT4=SUS440C},{HRD1=dibu43-48HRCbiaomian high frequency quenching},{SUR1=-},{M=6},{A=48},{D1=20},{D2=15},{TT=6.0},{TTTOL=+0.2/+0.1},{F=12},{PCD=0},{DD=6.0},{DD1=9.5},{H1=5.5},{E=28},{G=34},{MXPIT=6*1.0},{PIT=1.00},{F1=12},{L=16},{D=14},{H=19},{T=6.0},{TTOL=0/-0.1},{W=12},{L1=8},{SR=50},{ZZKC=one},{KC1=0},{PPATH=whh01_47/assem/whh01_47_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHH01_47 - Floating joint (component)
Bill of material
WHH12-M6
CODE
code
WHH12
WHH12
TYPE
Type
Standard type side flange type
Standard type side flange type
MAT1
Mounting flange material
9Cr18Mo
9Cr18Mo
MAT2
Mounting flange material
SUS440C
SUS440C
HRD
Mounting flange hardness
48-53HRC
SUR
Mounting flange surface treatment
-
-
MAT3
Cylinder connector material GB
9Cr18Mo
9Cr18Mo
MAT4
Cylinder connector material
SUS440C
SUS440C
HRD1
Cylinder connector hardness
Top 43-48HRC surface induction hardening
SUR1
Cylinder connector surface treatment
-
-
M
6
6
A
48
48
mm
D1
20
20
mm
D2
15
15
mm
TT
t
6.0
6.0
mm
TTTOL
t tolerance
+0.2/+0.1
mm
F
12
12
mm
PCD
P.C.D
0
0
mm
DD
d
6.0
6.0
mm
DD1
d1
9.5
9.5
mm
H1
5.5
5.5
mm
E
28
28
mm
G
34
34
mm
MXPIT
Pitch
6*1.0
6*1.0
mm
F1
12
12
mm
L
16
16
mm
D
14
14
mm
H
19
19
mm
T
6.0
6.0
mm
TTOL
T tolerance
0/-0.1
mm
W
12
12
mm
L1
8
8
mm
L2
0.0
0.0
SR
50
50
mm
ZZKC
N/A (no processing)
N/A (no processing)
KC
0
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청