Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WHN01_41 - 浮动接头(单件)-嵌入型/通孔型
明细表
WHN11-M4-0.7
CODE
代码
TYPE1
类型
TYPE2
类型
MAT1
材质(国际)
MAT2
材质(相当)
SUR
表面处理
M
P
齿距
mm
D
15 mm
W
8 mm
W1
5 mm
R1
2.5 mm
R2
4.0 mm
B
13 mm
L
12 mm
L1
21 mm
L2
7.2 mm
T
4 mm
HH
h
4 mm
V
6 mm
F
6 mm
GG
重量
2.0 mm
FD
前端连接接头适用D
8 mm
LINK
网址链接
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型