Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIG01_06 - Cylinder mount(Single)/L type
Bill of material
WIG03-8-D12
CODE
code
TYPE
type
CYL
Cylinder installation form
Nut installation
MAT
National standard Material
MAT1
Quite Material
SUR
Surface treatment
ACY
Applicable cylinder bore
D
mm
DTOL
D tolerance
+0.2/+0.1
L
mm
W
31 mm
H1
25 mm
H2
8 mm
F
mm
T
2 mm
U
16 mm
V
18 mm
B
19 mm
DD
d
5.5 mm
M
mm
M1
mm
LINK
website link
website link
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model