Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIG41_46 - Cylinder mount(Single)/Bar type
Bill of material
WIG43-8-D12
CODE
code
TYPE
type
CYL
Cylinder installation form
Nut installation
MAT
National standard Material
MAT1
Quite Material
SUR
Surface treatment
ACY
Applicable cylinder bore
D
mm
DTOL
D tolerance
+0.2/+0.1
L
mm
W
30 mm
H
8 mm
E
mm
T
6 mm
B
19 mm
DD
d
5.5 mm
F
mm
M
mm
M1
mm
LINK
website
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen