Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIG71_76 - Cylinder mount(Single)/Side hole hanging type
Bill of material
WIG73-20-D12
CODE
Code
TYPE
type
CYL
Cylinder installation form
Flange mounting
MAT
National standard Material
MAT1
Quite Material
SUR
Surface treatment
ACY
Applicable cylinder bore
D
12 mm
DTOL
D tolerance
+0.2/+0.1
D1
10 mm
L
mm
W
35 mm
H
8 mm
E
19 mm
T
2.5 mm
U
mm
V
6 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
4.5 mm
A
14.0 mm
F
mm
M
mm
M1
mm
LINK
website
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen