Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIG98_99 - Cylinder mount(Component)/Cantilever type/Stiffener support type
Bill of material
WIG98-12-L26-N3
CODE
code
TYPE
type
Cantilever type/Stiffener support type
CYI
Cylinder installation form
Flange mounting
MAT1
Mounting plate material
THA
MAT2
Reinforcing rib material
THA
SUR
Surface treatment
APP
Applicable cylinder bore
L
L Smallest unit 1
mm
Enter value for L
L Smallest unit 1
mm
cm
inch
ft
MOS
Mounting hole selection
L1
L
39 mm
L2
30 mm
W
70 mm
W1
52 mm
H
47.5 mm
T
9 mm
B
4.5 mm
E
61 mm
A
15.5 mm
G
30 mm
U
10 mm
U1
15 mm
D
15.5 mm
M
4 mm
LINK
website
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)