Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 44
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIT06_07 - Thick arm hinge base and double Earrings π type
Bill of material
WIT06-D25-T38-W20-H39
CODE
code
TYPE
Type
Double earrings |D type standard type W.H size specified type
MAT1
Material
45
MAT2
Material
S45C
SUR
Surface treatment
D
mm
DTOL
D tolerance H7
mm
T
T selection
mm
W
W minimum unit 1
mm
Inserisci valore per W
W minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
WTOL
W tolerance
+0.15/+0.05 mm
H
H minimum unit 1
mm
Inserisci valore per H
H minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
A
mm
F
mm
E
mm
K
mm
S
mm
DD
d
mm
C
mm
ZZWC
Change the number of holes
T1
0 mm
LINK
website
website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD