Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIW01_12 - 聚氨酯压块组件-大径型·内螺纹型
明细表
WIW02-D10
CODE
代码
TYPE
类型
内螺纹型
TYPE1
类型
MAT
压块材质
HRD
压块硬度
JSX
金属芯
SUS304
D
mm
H
15 mm
M
M3 mm
R
1.0 mm
SR
10 mm
HH
h
4.5 mm
E
5 mm
F
3.8 mm
W
8 mm
LINK
网址链接
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型