Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WJE01 - 精密型油压缓冲器·带缓冲弹簧·重型可调式
明细表
WJE01-4225A
CODE
代码
WJE01
TYPE
类型
重型可调式
MAT1
本体 材质
SS400
MAT2
活塞杆 材质
SUS304
MAT3
撞击头 材质
聚氨酯
MAT4
缓冲弹簧 材质
SWP
SUR
表面处理 主体
发黑
TEM
使用温度
-10℃-85℃
SPE
规格
M
公称螺纹 M
M42*1.5
ST
行程St
mm
P
螺距 P
1.5 mm
A
mm
B
mm
C
D
mm
D
12 mm
E
mm
F
44.5 mm
G
28.5 mm
H
50.0 mm
V
15.0 mm
NME
每次最大吸收能量E(Nm)
ETC
小时最大吸收能量Ec(Nm/hr)
ME
最大有效重量kg(Me)
S
最高撞击速度(m/s)
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型