WJG02-0806
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wjg01_13_asmtab.prj},{NB=WJG02-0806},{CODE=WJG02},{TYPE=No impact head Medium speed},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=-},{SUR=Blsck coating},{TEM=-10du-85du},{SPE=0806},{PPATH=wjg01_13/assem/wjg01_13_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WJG01_13 - Economical oil pressure buffer
Bill of material
WJG02-0806
CODE
code
WJG02
WJG02
TYPE
Type
Medium and small automatic compensation type without impact head medium speed
Medium and small automatic compensation type without impact head medium speed
MAT1
Body material
SS400
MAT2
Piston rod material
SUS304
MAT3
Impact head
-
-
SUR
Surface treatment
Black
TEM
Operating temperature
-10??-85??
SPE
specification
0806
1005
1008
1210
1412
1416
1425
2020
2030
2050
2525
0806
1005
1008
1210
1412
1416
1425
2020
2030
2050
2525
M
Nominal thread
M8*1.0
mm
MPOOL
M8
mm
ST
Itinerary St
6
mm
P
Pitch P
1.0
mm
A
52
mm
B
40
mm
C
32
mm
D
3
mm
E
6
mm
F
6.6
mm
H
11.0
mm
V
3
mm
NME
Maximum absorbed energy E (Nm) each time
2
ETC
Hour maximum absorption energy Ec(Nm/hr)
7200
ME
Maximum effective weight Me (kg)
2.0
2.0
S
Maximum impact speed (m/s)
1.0
1.0
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청