Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WJG01_13 - 经济型油压缓冲器
明细表
WJG02-0806
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
本体 材质
SS400
MAT2
活塞杆 材质
SUS304
MAT3
撞击头 材质
SUR
表面处理 主体
发黑
TEM
使用温度
-10℃-85℃
SPE
规格
M
公称螺纹
M8*1.0 mm
MPOOL
M8 mm
ST
行程St
6 mm
P
螺距 P
1.0 mm
A
52 mm
B
40 mm
C
32 mm
D
3 mm
E
6 mm
F
6.6 mm
H
11.0 mm
V
3 mm
NME
每次最大吸收能量E(Nm)
2
ETC
小时最大吸收能量Ec(Nm/hr)
7200
ME
最大有效重量Me(kg)
S
最高撞击速度(m/s)
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型