Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WJN11 - Locating nut for oil pressure damper / side load adapter - locating nut · round type
Bill of material
WJN11-6
CODE
code
WJN11
TYPE
type
Round type
MAT
Material
SS400
SUR
Surface treatment
Black coating
SPE
specification
mm
M
M6*0.75
L
10.0 mm
L1
5 mm
B
8.0 mm
D
9.5 mm
XH
0604
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen