Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XWY71 - Precision / Universal curved pipe (single) / nozzle
Bill of material
J-XWY71-2-H1
CODE
code
J-XWY71
TYPE
Type
nozzle
MAT
Material
POM
COL
colour
¡§|???
SYGJ
Applicable pipe diameter
PZLX
Nozzle type
L
?¨®??
mm
D
d
mm
D1
mm
D2
mm
A
0.00 mm
A1
0.00 mm
N
0 mm
DD
d
0.0 mm
B
??
0.0 mm
H
0.0 mm
RC
Rc(PT)
0
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen