J-WEX31-D6-20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wex31.prj},{NB=J-WEX31-D6-20},{CODE=J-WEX31},{TYPE=X},{TMM=xxx},{FIM=xxxx},{FIC=J-WEX41},{D=6},{FIL=20},{B1=60.0},{B2=33.0},{B3=18},{B4=24},{L1=13.0},{L2=13.0},{P1=18.2},{P2=20},{P3=17.5},{C=16.0},{F1=10},{F2=20},{FIA=7.5},{WEI=19},{FIU=XX},{USP=-100~0},{LUB=10 μm},{TEM=0~60},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WEX31 - Precision vacuum filter standard vacuum filter quick coupling
Bill of material
J-WEX31-D6-20
CODE
Code
J-WEX31
TYPE
Types of
Standard vacuum filter
TMM
The main material
Polycarbonate (PC)
FIM
Filter material
Polyvinyl formal (PVFM)
FIC
Filter code
J-WEX41
D
6
6
mm
FIL
Filter length
20
20
mm
B1
60.0
60.0
mm
B2
33.0
33.0
mm
B3
18
18
mm
B4
24
24
mm
L1
13.0
13.0
mm
L2
13.0
13.0
mm
P1
18.2
18.2
mm
P2
20
20
mm
P3
17.5
17.5
mm
C
16.0
16.0
mm
F1
10
10
mm
F2
20
20
mm
FIA
Filtration area
7.5
7.5
cm2
WEI
weight
19
19
g
FIU
Using fluid
Filtered compressed air
USP
use pressure
-100~0
Pa
TEM
Operating temperature
0~60
°C
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청