Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WEZ61 - 精密型·防止脱落阀
明细表
J-WEZ61-01
CODE
代码
J-WEZ61
TYPE
类型
防止脱落阀
MAT
材质
SUR
表面处理
镀镍
SPE
规格
01(1/8)
M1
Rc1/8
M2
R1/8
A1
8 mm
A2
8 mm
B
33.5 mm
L
29.5 mm
P
14 mm
SUH
对边H
14 mm
DEA
阀体动作真空下降量(l/min(ANR))
13
NDE
未吸附的真空下降量
2 kPa
ECS
自由流有效截面积
4.8 mm^2
ECA
控制流有效截面积
0.1 mm^2
WEI
重量
10 g
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型