WEC71-1.3-S
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/wec71.prj},{NB=WEC71-1.3-S},{CODE=WEC71},{TYPE=X},{NOD=1.3},{HDV=S},{HDVPOOL=-88},{GPS=Rc1/8},{VPS=Rc1/4},{EPS=Rc1/4},{A=94.5},{B=54.0},{C=20.0},{D=22},{F=38.5},{G=4.2},{H=36.5},{K=27.5},{MVF=40.0},{AIC=78.0},{FIU=XX},{USP=250~600},{RSP=700},{TEM=5~60},{LUB=XXX},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WEC71 - Standard type, vacuum generator, tube type, muffler free, threaded connection type
Bill of material
WEC71-1.3-S
CODE
Code
WEC71
TYPE
Types of
Tube type / threaded type / no silencer
NOD
Nozzle diameter
1.3
1.3
mm
HDV
Highest vacuum
S
S
HDVPOOL
Vacuum degree
-88
-88
kPa
GPS
Gas supply pipe size D1
Rc1/8
Rc1/8
VPS
Vacuum piping size D2
Rc1/4
Rc1/4
EPS
Exhaust pipe size D3
Rc1/4
Rc1/4
A
94.5
94.5
mm
B
54.0
54.0
mm
C
20.0
20.0
mm
D
22
22
mm
F
38.5
38.5
mm
G
4.2
4.2
mm
H
36.5
36.5
mm
K
27.5
27.5
mm
MVF
Maximum vacuum flow
40.0
40.0
l/min
AIC
Air consumption
78.0
78.0
l/min
FIU
Using fluid
Filtered compressed air
USP
use pressure
250~600
RSP
Rated supply pressure
700
Pa
TEM
Operating temperature
5~60
°C
LUB
lubricating
No need
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청