WED51-0.7-L
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/wed51.prj},{NB=WED51-0.7-L},{CODE=WED51},{TYPE=X},{NOD=0.7},{HDV=L},{HDVPOOL=-48},{GPS=6},{VPS=6},{L=60},{B=16},{C=31.0},{D=5.8},{E=2},{F=3.2},{G=47},{H=22.0},{Q=24},{K=5},{MVF=20},{AIC=23},{FIU=XX},{USP=250~600},{RSP=700},{TEM=5~60},{LUB=XXX},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WED51 - Standard type · vacuum generator · square type · built in muffler · quick connector type
Bill of material
WED51-0.7-L
CODE
Code
WED51
TYPE
Types of
Square / quick connector / built-in silencer
NOD
Nozzle diameter
0.7
0.7
mm
HDV
Highest vacuum
L
L
HDVPOOL
Vacuum degree
-48
-48
kPa
GPS
Gas supply pipe size D1
6
6
VPS
Vacuum piping size D2
6
6
B
16
16
mm
C
31.0
31.0
mm
D
5.8
5.8
mm
F
3.2
3.2
mm
G
47
47
mm
H
22.0
22.0
mm
K
5
5
mm
MVF
Maximum vacuum flow
20
20
l/min
AIC
Air consumption
23
23
l/min
FIU
Using fluid
Filtered compressed air
USP
use pressure
250~600
MPa
RSP
Rated supply pressure
700
MPa
TEM
Operating temperature
5~60
°C
LUB
lubricating
No need
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청