WEG01-1.2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/weg01_11.prj},{NB=WEG01-1.2},{CODE=WEG01},{TYPE=X},{STA=Z},{NOD=1.2},{GPS=6},{VPS=12},{MVF=100},{AIC=63.0},{HDV=-84},{FIU=XX},{USP=0.2~0.5},{SSP=0.4},{TEM=5~50},{MWP=0.7},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WEG01_11 - Standard type, multistage vacuum generator and small nozzle type
Bill of material
WEG01-1.2
CODE
Code
WEG01
WEG01
TYPE
Types of
Small nozzle type / standard type
Small nozzle type / standard type
STA
Standard accessories
Built-in silencer / vacuum filter
Built-in silencer / vacuum filter
NOD
Nozzle diameter
1.2
mm
GPS
Gas supply pipe size
6
VPS
Vacuum piping size
12
MVF
Maximum vacuum flow
100
l/min
AIC
Air consumption
63.0
l/min
HDV
Maximum vacuum
-84
kPa
FIU
Using fluid
Filtered compressed air
USP
use pressure
0.2~0.5
mPa
SSP
Standard supply pressure
0.4
mPa
TEM
Operating temperature
5~50
°C
MWP
Maximum use pressure
0.7
mPa
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청