WEG31-1.2-2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/weg31_36.prj},{NB=WEG31-1.2-2},{CODE=WEG31},{TYPE=X},{STA=XXXX},{NOD=1.2-2},{GPS=1/8},{VPS=3/4},{MVF=200},{AIC=126},{HDV=-84},{FIU=XX},{USP=0.2~0.5},{SSP=0.4},{TEM=5~50},{MWP=0.7},{USL=XX},{OUS=XXXXX},{PSR=0~-10},{MSU=1},{TEC=x},{REP=xx},{POS=xxx},{DIL=xxxx},{CUC=xxxxx},{EMD=z},{STF=zz},{MOP2=200},{OTR=0~50},{ECM=zzz},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WEG31_36 - Standard multistage vacuum generator
Bill of material
WEG31-1.2-2
CODE
Code
WEG31
WEG31
TYPE
Types of
Large nozzle type / standard type
Large nozzle type / standard type
STA
Standard accessories
Built-in silencer
NOD
Nozzle diameter
1.2-2
GPS
Gas supply pipe size
1/8
VPS
Vacuum piping size
3/4
MVF
Maximum vacuum flow
200
l/min
AIC
Air consumption
126
l/min
HDV
Maximum vacuum
-84
kPa
FIU
Using fluid
Filtered compressed air
USP
use pressure
0.2~0.5
mPa
SSP
Standard supply pressure
0.4
mPa
TEM
Operating temperature
5~50
°C
MWP
Maximum use pressure
0.7
mPa
USL
Using liquid
Filtered compressed air
OUS
Output specification
NPN open collector: 30V, 80mA residual voltage: maximum 1V
PSR
Pressure setting range
0~-10
kPa
MSU
Minimum setting unit
1
kPa
TEC
Temperature characteristics
+3%/-3%F.S. (full scale)
REP
Repeatability
+1%/-1% or less
POS
Supply power
DC12~24V (pitch +10%/-10% or less)
DIL
Indicator
On: The indicator light is on (green)
CUC
Current consumption
25mA or less
EMD
Emergency display
Display = red / error number displayed on LED
STF
Self-test function
Excessive pressure / data error / excessive current
MOP2
Maximum use pressure
200
kPa
OTR
Operating temperature range
0~50
°C
ECM
Power connection
Direct wiring, oil-proof vinyl rubber insulated soft wire, gray? 3.4/0.2mm wire length 500mm
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청