E-WEJ31-d2-WEM11-J-6-B5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/e-wej31.prj},{NB=E-WEJ31-d2-WEM11-J-6-B5},{CODE=E-WEJ31},{TYPE=Buffered type},{IACM=Buffer external thread connection},{TM=Internal thread nozzle type},{DD=2},{SCT=WEM11},{BF=J},{BS=6},{NI=B5},{LINK=weblink},{PPATH=e-wej31/assem/e-wej31_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-WEJ31 - Economical vertical vacuum nozzle suction cup (assembly) / buffered external thread connection · internal thread nozzle type / buffered type
Bill of material
E-WEJ31-d2-WEM11-J-6-B5
CODE
model
E-WEJ31
TYPE
Types of
Buffered type
IACM
Installation and connection mode
Buffer external thread connection
TM
Takeover mode
Internal thread nozzle type
DD
Disc diameter d
2
4
6
8
10
13
16
20
25
2
4
6
8
10
13
16
20
25
mm
SCT
Suction cup type
WEM11(nitrile butadiene rubber)
WEM12(silica gel)
WEM11(nitrile butadiene rubber)
WEM12(silica gel)
BF
Buffer form
J(Returnable transformation)
K(Irreversible transformation)
J(Returnable transformation)
K(Irreversible transformation)
SCTY
Suction cup type
Flat
BS
Buffer stroke
6.000
10.000
15.000
25.000
6.000
10.000
15.000
25.000
mm
NI
Nozzle type / internal thread
B5(M5×0.8)
B5(M5×0.8)
MT
Mounting thread
M8×1
mm
A
6.0
mm
B
15
mm
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청