Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JWES21_23 - 精密型·小型真空吸盘
明细表
J-WES21-d2
CODE
型号
mm
TYPE
类型
固定式顶部真空端口 mm
OM
接管方式
快速接头型 mm
SMAT
吸盘材质
mm
COLOR
颜色
mm
DD
d(盘径)
mm
B
28.3 mm
D
4 mm
M
M06x0.75
L1
4.0 mm
L2
6.0 mm
L3
10.0 mm
C
10.9 mm
H1
h1(对边)
8 mm
H2
h2(对边)
0 mm
T
2 mm
G
重量
6.0 mm
LINK
网站
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型