J-WES66-d100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wes66_67_asmtab.prj},{NB=J-WES66-d100},{CODE=J-WES66},{TYPE=tan huan shi ding},{OM=kuai su jie tou},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=100},{B=90.0},{D=0},{RP=1/8},{M=22},{MP=1},{L1=34.0},{L2=28.0},{L3=26},{P=26},{C=0.0},{S=10},{H1=27},{H2=19},{T=6},{N=10.1-15.8},{GG=340.5},{PPATH=j-wes66_67/assem/j-wes66_67_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WES66_67 - Precision deep concave vacuum sucker
Bill of material
J-WES66-d100
CODE
Code
J-WES66
J-WES66
mm
TYPE
Types of
Spring-loaded top vacuum port
mm
OM
Takeover method
Quick Connector
mm
SM
Suction cup material
NBR
NBR
mm
COLOR
Color
BLACK
BLACK
mm
DD
Disk diameter (d)
100
100
mm
B
Minimum unit 1
90.0
90.0
mm
D
Disk diameter (d)
0
0
mm
RP
Rp
1/8
1/8
mm
M
Internal thread type
22
22
mm
MP
1
mm
L1
34.0
34.0
mm
L2
28.0
28.0
mm
L3
26
26
mm
P
P minimum unit 0
26
26
mm
C
c
0.0
0.0
mm
S
stroke
10
10
mm
H1
opposite
27
27
mm
H2
opposite
19
19
mm
T
Hexagon socket depth
6
6
mm
N
Spring maximum load
10.1-15.8
10.1-15.8
mm
GG
weight
340.5
340.5
mm
LINK
web
webxxx
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청