Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WEY31_34 - Low flat grooved vacuum sucker (single piece / component)
Bill of material
J-WEY32-d10
CODE
code
TYPE
type
Fixed direct mounting type
JGFS
Takeover method
Male connector
MAT
Suction cup material
COLOUR
Suction cup color
XPLX
Suction cup type
DD
Disk diameter d
mm
D
11 mm
B
10.5 mm
C
8 mm
E
6 mm
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés