Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYA61 - Precision type, minitype quick joint and cross type joint
Bill of material
J-XYA61-M5
CODE
Code
J-XYA61
TYPE
Types of
External thread cross connector
MAT1
The main material
brass
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Liner material
SUS304-NBR
SUR
Body surface treatment
Nickel plating
M
M5
N
M5
A
4 mm
B
14.5 mm
L
10.5 mm
E
13 mm
F
7 mm
S
7 mm
NOZ
Nozzle diameter
6.5 mm
LINK
website link
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen