Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYS01 - Precision joint for rubber tube direct head
Bill of material
J-XYS41-D6-1
CODE
Code
J-XYS41
TYPE
Types of
External thread
TYPE1
T-joint
MAT
Material
SUS316
D
Outer diameter D
mm
MOD
Nominal model
D1
Connecting pipe inner diameter
4 mm
R
9.728 mm
A
8 mm
E
18.6
F
11.5
S1
11
S2
9
L1
16.9
L2
43.6
LINK
website link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)