J-XYV80-D8-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyv80_asmtab.prj},{NB=J-XYV80-D8-1},{CODE=J-XYV80},{TYPE=Within thread Bulkhead Direct head},{MAT=Brass},{D=8},{MOD=1},{D1=6},{RC=Rc1/8},{A=7.0},{M=M14X1},{B=35.0},{E1=10},{E2=12.0},{E3=13},{G=4},{C=7.0},{S1=12},{S2=17},{S3=17},{AREA=5.5},{WEI=39},{PPATH=j-xyv80/assem/j-xyv80_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYV80 - Precision type, pipe joint with sleeve, internal thread and diaphragm direct head
Bill of material
J-XYV80-D8-1
CODE
Code
J-XYV80
TYPE
Types of
Internal head of internal thread partition
MAT
Material
brass
D
Applicable hose outer diameter D
8
8
mm
MOD
Nominal model
1
1
D1
Applicable hose inner diameter
6
6
RC
Rc
Rc1/8
Rc1/8
mm
A
7.0
7.0
mm
M
M14X1
M14X1
mm
B
35.0
35.0
mm
E1
10
10
mm
E2
12.0
12.0
mm
E3
13
13
mm
G
4
4
mm
C
7.0
7.0
mm
S1
12
12
mm
S2
17
17
mm
S3
17
17
mm
AREA
Effective sectional area
5.5
5.5
mm^2
WEI
Weight (g)
39
39
LINK
website link
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청