Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZH01 - Precision type, pressure regulating valve and bent joint
Bill of material
J-XZH01-D4-M5
CODE
Code
J-XZH01
TYPE
Types of
External threaded joint
MAT1
The main material
POM
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Out of the ring
POM
D
mm
MOD
Nominal model
R
M5*0.8 mm
A
3 mm
BMIN
B min
67.4 mm
BMAX
B max
70.0 mm
L1MIN
L1 min
64.4 mm
L1MAX
L1 max
67.0 mm
L2
24.2 mm
P1
11.5 mm
P2
15 mm
C
11.0 mm
E1
20.7 mm
E2
8.5 mm
H
14.0 mm
K
6.0 mm
WEI
Weight (g)
26
LINK
website link
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés