J-XZH01-D4-M5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzh01.prj},{NB=J-XZH01-D4-M5},{CODE=J-XZH01},{TYPE=External thread Elbow},{MAT1=POM},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{D=4},{MOD=M5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XZH01 - Precision type, pressure regulating valve and bent joint
Bill of material
J-XZH01-D4-M5
CODE
Code
J-XZH01
TYPE
Types of
External threaded joint
MAT1
The main material
POM
MAT2
Thread part
brass
MAT3
Out of the ring
POM
D
4
6
8
4
6
8
mm
MOD
Nominal model
M5
1
M5
1
R
M5*0.8
mm
A
3
mm
BMIN
B min
67.4
mm
BMAX
B max
70.0
mm
L1MIN
L1 min
64.4
mm
L1MAX
L1 max
67.0
mm
L2
24.2
mm
P1
11.5
mm
P2
15
mm
C
11.0
mm
E1
20.7
mm
E2
8.5
mm
H
14.0
mm
K
6.0
mm
WEI
Weight (g)
26
LINK
website link
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청