NHR91-1-D12-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/nhr91.prj},{NB=NHR91-1-D12-A},{CODE=NHR91},{TYPE=Clamping type},{MAT=A6063},{SUR=Natural anodizing},{PRE=7Bar},{TEM=200},{FLU=air,water},{NOR=1},{D=12},{INS=A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHR91 - Nozzle connector
Bill of material
NHR91-1-D12-A
CODE
code
NHR91
TYPE
Type
Clamping type
MAT
material
A6063
SUR
surface preparation
Natural anodizing
PRE
Maximum working pressure
7Bar
TEM
Maximum use temperature
200
°C
FLU
Recommended fluid
air,water
NOR
Nominal interface model
1
2
5
1
2
5
D
Installation aperture
12
12
INS
Installation form
A(Vertical type)
B(Parallel type)
A(Vertical type)
B(Parallel type)
R
Thread R
R1/8
A
40
B
18
C
18
G
25.0
E
10.0
F
16
M
M4
DD
d
4.5
DD1
8.0
HH
h
4.5
W
1.5
LINK
web link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청