XZL31-D4-M5-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzl31.prj},{NB=XZL31-D4-M5-A},{CODE=XZL31},{TYPE1=Press lock},{TYPE2=T-joint},{MAT1=brass+PBT},{MAT2=brass},{MAT3=POM},{SUR=plate with nickel},{D=4},{NOM=M5},{AIR=A},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZL31 - Economical Governor valve/T-joint/S Type Press lock
Bill of material
XZL31-D4-M5-A
CODE
Code
XZL31
TYPE1
type
Press lock
TYPE2
type
T-joint
MAT1
subject material
brass+PBT
MAT2
Threaded part material
brass
MAT3
Pressure cap part
POM
SUR
surface preparation
plate with nickel
D
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
mm
NOM
Nominal model
M5
1
2
M5
1
2
mm
AIR
Air inlet direction
A(Exhaust throttle)
B(Intake throttle)
A(Exhaust throttle)
B(Intake throttle)
mm
R
M5
mm
S
9
mm
P
8.2
mm
L1
17.2
mm
L2
21.7
mm
L3
16.9
mm
L4U
L4 Unlock
26.5
mm
L4L
L4 locking
25.4
mm
AU
A Unlock
23.5
mm
AL
A locking
22.4
mm
C
13.3
mm
WEI
weight
5.0
mm
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청