Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZM01 - Economical all-stainless steel needle valve/Fine and small
Bill of material
XZM01-D3
CODE
code
XZM01
TYPE1
type
Fine and small
TYPE2
type
Ferrule connection
SUB
subject
SUS316
HAN
Handle
aluminium alloy
RET
Retaining nut
SUS304
SEAL
seal up
PTFE
D
mm
L
54.0 mm
HH
h
10 mm
H
52 mm
A
4 mm
W
∅35 mm
S
17 mm
S1
12 mm
MOU
Mounting hole size
14.0 mm
MAX
Maximum closing thickness
4.0 mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)