XZM01-D3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzm01.prj},{NB=XZM01-D3},{CODE=XZM01},{TYPE1=Fine and small},{TYPE2=Ferrule connection},{SUB=SUS316},{HAN=aluminium alloy},{RET=SUS304},{SEAL=PTFE},{D=3},{A=4},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZM01 - Economical all-stainless steel needle valve/Fine and small
Bill of material
XZM01-D3
CODE
code
XZM01
TYPE1
type
Fine and small
TYPE2
type
Ferrule connection
SUB
subject
SUS316
HAN
Handle
aluminium alloy
RET
Retaining nut
SUS304
SEAL
seal up
PTFE
D
3
3.17(1/8")
4
6
6.35(1/4")
8
9.52(3/8")
10
12
12.7(1/2")
3
3.17(1/8")
4
6
6.35(1/4")
8
9.52(3/8")
10
12
12.7(1/2")
mm
L
54.0
mm
HH
h
10
mm
H
52
mm
A
4
mm
W
∅35
mm
S
17
mm
S1
12
mm
MOU
Mounting hole size
14.0
mm
MAX
Maximum closing thickness
4.0
mm
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청