YHDV-QS-Z-C-1-4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/yhdv-qs-z-c_yhdv-qs-s-c.prj},{NB=YHDV-QS-Z-C-1-4},{CODE=YHDV-QS},{TYPE=1+1()},{MAT1=SUS304},{MAT2=Nitrile rubber},{SUR=-},{WOR=0.1~1.2MPA},{OPE=-10~80°C(WUDONGJIE )},{ALL=Water/Oil/Air},{MAIN=Z},{TYPE1=C},{MAIN1=1},{APP=4},{A=13},{LINK=WEBSITE LINK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YHDV-QS-Z-C_YHDV-QS-S-C - Small ball valve internal thread+quick insertion type
Bill of material
YHDV-QS-Z-C-1-4
CODE
code
YHDV-QS
TYPE
type
1+1()
MAT1
Material
SUS304
MAT2
Sealing material
Nitrile rubber
SUR
Surface Treatment
-
WOR
Working pressure
0.1~1.2MPA
OPE
operation temperature
-10~80°C(WUDONGJIE )
ALL
Allow fluids
Water/Oil/Air
MAIN
Main thread
Z()
S()
Z()
S()
TYPE1
Joint type
C
MAIN1
Main thread nominal model
1
2
3
1
2
3
APP
Applicable trachea outer diameter
4
6
8
4
6
8
mm
E
1/8
mm
A
13
mm
D
4
mm
L
52.9
mm
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청