Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YHDV-QH-Z-N_YHDV-QS-S-N - Small ball valve internal thread+quick insertion type
Bill of material
YHDV-QS-Z-N-1-4
CODE
code
YHDV-QS
TYPE
type
1+2()
MAT1
Material
SUS304
MAT2
Sealing material
Nitrile rubber
SUR
Surface Treatment
-
WOR
Working pressure
0.1~1.2MPA
OPE
operation temperature
-10~80°C(WUDONGJIE )
ALL
Allow fluids
Water/Oil/Air
MAIN
Main thread
TYPE1
Joint type
MAIN1
Main thread nominal model
APP
Applicable trachea outer diameter
mm
APP2
Applicable inner diameter of trachea
2.5 mm
E
1/8 mm
A
13 mm
L
55.7 mm
S1
10 mm
S2
10 mm
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)