Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YHDV-ZG-21 - Vacuum pipeline accessories/KF standard/vacuum straight joint
Bill of material
YHDV-ZG-21-KF10-L50
CODE
code
YHDV-ZG-21
TYPE
type
vacuum straight joint
BZ
standard
KF
MAT
Material
SUS304
GG
Specifications
L
mm
A
30 mm
B
12.2 mm
E
outside diameter
14 mm
F
inside diameter
10.0 mm
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen