Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OBK01_06 - Plastic sliding bearing linear reciprocating type
Bill of material
OBK01-d6
CODE
code
TYPE
type
MAT
material
Engineering plastics contain lubricants and special fillers
SET
Service temperature
-20℃/60℃
DD
d
mm
DDTOL
dt
D
12 mm
L
19 mm
L1
13.500 mm
M
m
1.100 mm
D1
d1
11.500 mm
C
0.800 mm
DYL
dynamic load(P=17.5mPa)
200 Pa
STL
Static load(P=2.5mPa)
1400 Pa
WGT
weight(g)
2 g
LINK
website links
website links
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)