Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OBK01_06 - 塑料滑动轴承 直线往复型
明细表
OBK01-d6
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
SET
使用温度
-20℃~60℃
DD
d
mm
DDTOL
公差
D
12 mm
L
19 mm
L1
13.500 mm
M
m
1.100 mm
D1
d1
11.500 mm
C
0.800 mm
DYL
静载荷(P=17.5mPa)
200 Pa
STL
动载荷(P=2.5mPa)
1400 Pa
WGT
重量(g)
2 g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型