Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFT02 - 钢珠导套LOCTITE胶接型/模架装卸型
明细表
OFT02-20-LA30-LB20
CODE
代码
OFT02
TYPE
类型
装卸型
MAT1
国标材质
GCr15
MAT2
相当材质
SUJ2
HAR
硬度
58HRC~
APP1
适用导柱直径
mm
APP2
适用导柱直径公差
+0.020/+0.015
LA
mm
LB
20 mm
DD
d
26 mm
D
37 mm
HH4
h4
0/-0.007 mm
D1
43 mm
V
15 mm
PCD
P.C.D
55 mm
K
71 mm
M
M6 mm
ATT
附件压块
3PCS
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型